(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tambor (diámetro del eje 3 mm/6 mm) / banda【1-10 piezas por paquete】

Tambor (diámetro del eje 3 mm/6 mm) / banda
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para una molienda precisa, como desbarbado.
[Aplicaciones]
· Herramientas utilizadas: amoladora neumática / taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP1020B-40
GP1020B-60
GP1020B-80
GP1020B-100
GP1020B-120
GP1020B-150
GP1020B-180
GP1020B-240
GP1020B-320
GP1020B-400
GP1020B-600
GP1220B-40
GP1220B-60
GP1220B-80
GP1220B-100
GP1220B-120
GP1220B-150
GP1220B-180
GP1220B-240
GP1220B-320
GP1220B-400
GP1220B-600
GP1520B-40
GP1520B-60
GP1520B-80
GP1520B-100
GP1520B-120
GP1520B-150
GP1520B-180
GP1520B-240
GP1520B-320
GP1520B-400
GP1520B-600
GP1920B-40
GP1920B-60
GP1920B-80
GP1920B-100
GP1920B-120
GP1920B-150
GP1920B-180
GP1920B-240
GP1920B-320
GP1920B-400
GP1920B-600
GPD-1020
GPD-1220
GPD-1220-3
GPD-1520
GPD-1920
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Diámetro externo
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Diámetro interno
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Cantidad / paquete
(pieza)
Longitud del eje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--40Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-365514 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--60Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-366314 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--80Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-367114 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--100Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-368014 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--120Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-369814 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--150Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-370114 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--180Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-371014 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--240Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-372814 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--320Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-373614 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--400Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-374414 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Banda--600Banda (ID 9.4 mm)9.42500010-116-375214 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--40Banda (ID 12 mm)122500010-116-376116 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--60Banda (ID 12 mm)122500010-116-377916 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--80Banda (ID 12 mm)122500010-116-378716 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Banda--100Banda (ID 12 mm)122500010-116-379516 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--120Banda (ID 12 mm)122500010-116-380916 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--150Banda (ID 12 mm)122500010-116-381716 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--180Banda (ID 12 mm)122500010-116-382516 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--240Banda (ID 12 mm)122500010-116-383316 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--320Banda (ID 12 mm)122500010-116-384116 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--400Banda (ID 12 mm)122500010-116-385016 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--600Banda (ID 12 mm)122500010-116-386816 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--40Banda (ID 15 mm)152000010-116-387620 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--60Banda (ID 15 mm)152000010-116-388420 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--80Banda (ID 15 mm)152000010-116-389220 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--100Banda (ID 15 mm)152000010-116-390620 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--120Banda (ID 15 mm)152000010-116-391420 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--150Banda (ID 15 mm)152000010-116-392220 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--180Banda (ID 15 mm)152000010-116-393120 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--240Banda (ID 15 mm)152000010-116-394920 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--320Banda (ID 15 mm)152000010-116-395720 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--400Banda (ID 15 mm)152000010-116-396520 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--600Banda (ID 15 mm)152000010-116-397320 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--40Banda (ID 19 mm)192000010-116-398123 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--60Banda (ID 19 mm)192000010-116-399023 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--80Banda (ID 19 mm)192000010-116-400723 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--100Banda (ID 19 mm)192000010-116-401523 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--120Banda (ID 19 mm)192000010-116-402323 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--150Banda (ID 19 mm)192000010-116-403123 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--180Banda (ID 19 mm)192000010-116-404023 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--240Banda (ID 19 mm)192000010-116-405823 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--320Banda (ID 19 mm)192000010-116-406623 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--400Banda (ID 19 mm)192000010-116-407423 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda--600Banda (ID 19 mm)192000010-116-408223 / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soporte (Tambor)9.53-Tambor-25000-35116-44655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soporte (Tambor)12.16-Tambor-25000-43116-447316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soporte (Tambor)12.13-Tambor-25000-35116-56316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soporte (Tambor)15.16-Tambor-20000-42116-449018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Soporte (Tambor)19.16-Tambor-20000-42116-450320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Ancho(mm) 20 Características Óptimo para rectificado preciso, como desbarbado.
Herramienta utilizada Air Micro Grinder, taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico