(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tambor (diámetro del eje 3 mm) / banda【1-10 piezas por paquete】

Tambor (diámetro del eje 3 mm) / banda
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para una molienda precisa, como desbarbado.
[Aplicaciones]
· Herramientas utilizadas: amoladora neumática / taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP310B-60
GP310B-80
GP310B-100
GP310B-120
GP310B-150
GP310B-180
GP310B-240
GP310B-320
GP310B-400
GP310B-600
GP610B-40
GP610B-60
GP610B-80
GP610B-100
GP610B-120
GP610B-150
GP610B-180
GP610B-240
GP610B-320
GP610B-400
GP610B-600
GP820B-40
GP820B-60
GP820B-80
GP820B-100
GP820B-120
GP820B-150
GP820B-180
GP820B-240
GP820B-320
GP820B-400
GP820B-600
GPD-310
GPD-610
GPD-820
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Diámetro interno
(mm)
Cantidad / paquete
(pieza)
Longitud del eje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-60ID de banda (2 mm)210-116-33454 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-80ID de banda (2 mm)210-116-33534 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-100ID de banda (2 mm)210-116-33614 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-120ID de banda (2 mm)210-116-33704 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-150ID de banda (2 mm)210-116-33884 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-180ID de banda (2 mm)210-116-33964 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-240ID de banda (2 mm)210-116-34004 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-320ID de banda (2 mm)210-116-34184 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-400ID de banda (2 mm)210-116-34264 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-600ID de banda (2 mm)210-152-64644 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-40Banda (ID 6 mm)610-116-3434paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-60Banda (ID 6 mm)610-116-3442paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-80Banda (ID 6 mm)610-116-3451paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-100Banda (ID 6 mm)610-116-3469paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-120Banda (ID 6 mm)610-116-3477paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-150Banda (ID 6 mm)610-116-3485paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-180Banda (ID 6 mm)610-116-3493paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-240Banda (ID 6 mm)610-116-3507paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-320Banda (ID 6 mm)610-116-3515paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-400Banda (ID 6 mm)610-116-3523paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-10-600Banda (ID 6 mm)610-116-3531paquete de 6 unidades

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-40Banda (ID 8 mm)810-116-354012 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-60Banda (ID 8 mm)810-116-355812 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-80Banda (ID 8 mm)810-116-356612 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-100Banda (ID 8 mm)810-116-357412 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-120Banda (ID 8 mm)810-116-358212 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-150Banda (ID 8 mm)810-116-359112 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-180Banda (ID 8 mm)810-116-360412 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-240Banda (ID 8 mm)810-116-361212 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-320Banda (ID 8 mm)810-116-362112 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-400Banda (ID 8 mm)810-116-363912 / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Banda-20-600Banda (ID 8 mm)810-116-364712 / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tambor2.1103-Tambor--35116-44312
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tambor6.1103-Tambor--43116-44494
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Banda8.1203-Tambor--35116-44574

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Velocidad rotacional máxima(rpm) 25000 Características Óptimo para rectificado preciso, como desbarbado.
Herramienta utilizada Air Micro Grinder, taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico