(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pulidores montados - tipo mini cilindro de fieltro, punta plana/redondeada, SF-W【10 piezas por paquete】

Pulidores montados - tipo mini cilindro de fieltro, punta plana/redondeada, SF-W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rueda de fieltro para el acabado final, como acristalamiento o limpieza. Hay 5 tipos; plano, concha, ábaco, trapecio invertido y esfera.
· Se puede usar tanto con acero inoxidable como con metales en general.
· Use con la aplicación de grasa / aceite abrasivo que se adapte al uso previsto.
[Aplicaciones]
· Acabado espejo y pulido final en piezas detalladas.
· Herramientas utilizadas: micro amoladora, taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF1015H-W
SF1015S-W
SF1515K-W
SF1515T-W
SF1520H-W
SF1520S-W
SF205S-W
SF2210SO-W
SF612H-W
SF612S-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tipo Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015Tipo de carcasa143-544220 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1015Plano143-543420 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1515Esférico328-738635 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1515Forma trapezoidal invertida328-739430 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1520Tipo de carcasa143-548540 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520Plano143-547740 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205Plano144-183320 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2210Tipo de ábaco328-740835 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612Tipo de carcasa143-540020 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612Plano143-539620 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Tambor Material Sintió
Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000 piezas / caja.(pieza) 10
Longitud del eje(mm) 35 Características Rueda de fieltro para el acabado final, como acristalamiento o limpieza. Hay 5 tipos; plano, concha, ábaco, trapecio invertido y esfera. Para acero inoxidable y metal en general. Utilice este producto aplicando aceite / grasa abrasivo de acuerdo con las aplicaciones. Herramienta utilizada Micro amoladora y taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico