(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pulidores montados - tipo mini cilindro de fieltro, punta plana/redondeada, SF-B【10 piezas por paquete】

Pulidores montados - tipo mini cilindro de fieltro, punta plana/redondeada, SF-B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un abrasivo verde de tipo impregnación de aceite y grasa a base de colorete que se puede usar como está. Produce una hermosa superficie acabada.
· Es una rueda de fieltro para el acabado final. Hay dos tipos, planos y de concha.
· Se puede usar tanto con acero inoxidable como con metales en general.
[Aplicaciones]
· Acabado espejo y pulido final en piezas detalladas.
· Herramientas utilizadas: micro amoladora, taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF1015H-B
SF1015S-B
SF1520H-B
SF1520S-B
SF205S-B
SF612H-B
SF612S-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tipo Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015Tipo de carcasa143-546930 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015Plano143-545130 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520Tipo de carcasa143-550740 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520Plano143-549340 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

205Plano144-185030 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612Tipo de carcasa143-542620 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612Plano143-541820 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Material Sintió
Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000 piezas / caja.(pieza) 10
Longitud del eje(mm) 35 Características Un abrasivo de tipo impregnación de aceite y grasa de tipo Green Rouge que se puede usar como está. Produce una hermosa superficie acabada. Es una rueda de fieltro para el acabado final. Hay tipos planos y de bala de cañón. Se puede usar tanto en acero inoxidable como en metales en general. Herramienta utilizada Micro amoladora y taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico