(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Rueda de mezcla de nylon" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda de mezcla de nylon" (diámetro del eje: 6 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • FM4025-120
  • FM4025-180
  • FM4025-240
  • FM4025-320
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo mixto de nylon y papel (granos abrasivos A).
· Utiliza un agente abrasivo de nylon en el que el abrasivo se coloca entre las fibras de nylon entrelazadas, por lo que, en comparación con los paños abrasivos de papel, las fibras incrustadas en el agente abrasivo de nylon actúan como un amortiguador, evitando el enganche excesivo de la pieza de trabajo.
· Siempre aparecerá una nueva superficie gracias a sus propiedades autógenas, que evitan la obstrucción y mantienen una rugosidad constante de la superficie de acabado desde el principio hasta el final del pulido.
· Herramienta compacta y liviana especialmente para eliminar rasguños y rayitas.
[Aplicaciones]
· Óptimo para trabajos finos en acero inoxidable y aluminio.
· Para la eliminación de arañazos, rebabas y cuentas en productos metálicos.
· Para pulir la superficie de madera de productos de madera o pulir recubrimientos.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FM1025-60
FM1025-80
FM1025-120
FM1025-180
FM1025-240
FM1025-320
FM1025-400
FM4025-60
FM4025-80
FM4025-120
FM4025-180
FM4025-240
FM4025-320
FM4025-400
FM5025-60
FM5025-80
FM5025-120
FM5025-180
FM5025-240
FM5025-320
FM5025-400
FM6025-60
FM6025-80
FM6025-120
FM6025-180
FM6025-240
FM6025-320
FM6025-400
FM8025-60
FM8025-80
FM8025-120
FM8025-180
FM8025-240
FM8025-320
FM8025-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Cantidad de telas no tejidas
(hoja)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10060284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​8​3173-0274620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10080284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​9​0173-0282620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100120284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​9​0​6173-0291620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100180384​9​8​9​9​9​9​1​6​5​9​1​3173-0304620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100240384​9​8​9​9​9​9​1​6​5​9​2​0173-0312620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100320424​9​8​9​9​9​9​1​6​5​9​3​7173-0321620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100400424​9​8​9​9​9​9​1​6​5​9​4​4173-0339620 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4060134​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​0​9172-9993220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4080134​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​1​6173-0002220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40120134​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​2​3173-0011220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40180154​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​3​0173-0029220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40240154​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​4​7173-0037220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40320184​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​5​4173-0045220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40400184​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​6​1173-0053220 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5060214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​7​8173-0061295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5080214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​8​5173-0070295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50120214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​6​9​2173-0088295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50180264​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​0​8173-0096295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50240264​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​1​5173-0100295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50320284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​2​2173-0118295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50400284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​3​9173-0126295 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6060214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​4​6173-0134320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

6080214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​5​3173-0142320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60120214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​6​0173-0151320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60180264​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​9​1173-0169320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60240264​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​7​7173-0177320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60320284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​7​8​4173-0185320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60400284​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​0​7173-0193320 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8060254​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​1​4173-0207490 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8080254​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​2​1173-0215490 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80120254​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​3​8173-0223490 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80180334​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​6​9173-0231490 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80240334​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​4​5173-0240490 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80320354​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​5​2173-0258490 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80400354​9​8​9​9​9​9​1​6​5​8​7​6173-0266490 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Velocidad rotacional máxima(rpm) 4000 Longitud del eje(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico