(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Rueda con eje de nylon" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda con eje de nylon" (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar tanto con acero inoxidable como con metales en general.
· La fibra de nylon actúa como un amortiguador para evitar rasurar demasiado el material pulido.
· El material abrasivo se adhiere a la tela no tejida de fibra de nylon utilizando un adhesivo de resina especial que proporciona una excelente resistencia a los productos químicos y al agua, y presenta una elasticidad superior.
· La acción autógena genera constantemente una nueva superficie, por lo que es difícil de obstruir y ofrece una rugosidad de superficie consistente de la superficie terminada desde el rectificado inicial hasta el final.
· Mantiene su forma durante mucho tiempo. Los bordes tampoco se astilla de manera desordenada.
[Aplicaciones]
· Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)

(i)Advertencia

  • Asegúrese de usar a la velocidad máxima de rotación de funcionamiento o inferior. Cuando trabaje, use siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UFN525-240
UFN825-120
UFN-625-1000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Cantidad de telas no tejidas
(hoja)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50240314​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​8​0173-0401250 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80120404​9​8​9​9​9​9​1​5​9​2​8​8114-8290445 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601000404989999393941768-3171252 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000 Longitud del eje(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico