(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Rueda blanda con eje" (diámetro del eje 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda blanda con eje" (diámetro del eje 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios.
· Como está finamente cortado en el paño de pulido, es ideal para pulir superficies irregulares y piezas finas.
· La propiedad autógena evita la obstrucción.
· Se puede usar para pulir con un toque suave.
· Ha mejorado la versatilidad en el rectificado manteniendo las características de la aleta con eje.
[Aplicaciones]
· Para pulir superficies irregulares, superficies de madera y plástico, y para trabajos ligeros de desbarbado.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YS525-40

Número de Parte
YS525-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro externo(mm) 50
Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 6 Tamaño de partícula(#) 40
Tipo de detalles OD 40/50 mm Número de cuchillas(hoja) Aproximadamente 35 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000
piezas / caja.(pieza) 5 Longitud del eje(mm) 40 Trusco Code 117-7028
Masa(g) 290 / caja Características Para metales en general. Como el paño de pulido está finamente cortado, es ideal para pulir superficies irregulares y piezas finas. La propiedad autógena evita la obstrucción. Se puede usar para pulir con un toque suave. Ha mejorado la versatilidad en el rectificado manteniendo las características de la aleta con eje. Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YS525-40 de la serie "Rueda blanda con eje" (diámetro del eje 6 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico