(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Rueda de aleta cónica" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda de aleta cónica" (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como el paño de pulido se implanta de una manera que cubre la base, es posible pulir simultáneamente el fondo y el costado. Ha mejorado la versatilidad y la eficiencia en el rectificado manteniendo las características de la rueda de aleta con eje.
· Sin obstrucciones, lo que permite un acabado uniforme en todo momento.
· La acción autógena permite el rectificado continuo con nuevas superficies abrasivas.
· El material pulido no se quema ni se distorsiona debido al efecto de enfriamiento por aire.
[Aplicaciones]
· Para pulir superficies inferiores, esquinas, superficies planas y superficies curvas.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CP43-40
CP43-60
CP43-80
CP43-100
CP43-120
CP43-150
CP43-180
CP43-240
CP43-320
CP43-400
CP64-40
CP64-60
CP64-80
CP64-100
CP64-120
CP64-150
CP64-180
CP64-240
CP64-320
CP64-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(hoja)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

403040Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 355000117-8113270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

403060Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 565000117-8121270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

403080Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 605000117-8156270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030100Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 655000117-8164270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030120Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 705000117-8172270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030150Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 705000117-8199270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030180Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 755000117-8202270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030240Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 955000117-8211270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030320Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 1005000117-8229270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4030400Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 1005000118-1297270 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

604040Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 553000118-1301520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

604060Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 853000118-1319520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

604080Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 953000118-1327520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040100Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1053000118-1335520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040120Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1153000118-1343520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040150Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1153000118-1351520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040180Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1203000118-1360520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040240Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1553000118-1378520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040320Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1603000118-1386520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040400Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1653000118-1394520 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6
piezas / caja.(pieza) 5 Longitud del eje(mm) 40 Características Para metales en general. Como el paño de pulido se implanta de una manera que cubre la base, es posible pulir simultáneamente el fondo y el costado. Ha mejorado la versatilidad y la eficiencia en el rectificado manteniendo las características de la rueda de aleta con eje. Permite un pulido uniforme hasta el final sin causar obstrucciones. Utiliza una acción autógena, lo que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. El material pulido no se quema ni se distorsiona debido al efecto de enfriamiento por aire.
Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico