(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Rueda de aleta con eje de diamante" (todo tipo de diamante / diámetro del eje: 3 mm)

"Rueda de aleta con eje de diamante" (todo tipo de diamante / diámetro del eje: 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para vidrio, piedra y metales no ferrosos. El acabado de precisión se puede hacer con un alto poder de pulido.
· Se utiliza una lámina de diamante genuina electrodepositada.
[Aplicaciones]
· Para el pulido de superficies de materiales difíciles de cortar, pulido en la superficie interna y la superficie curva.
· Herramienta utilizada: amoladora recta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-DF1010-3A-100
P-DF1010-3A-180
P-DF1010-3A-400
P-DF1510-3A-100
P-DF1510-3A-180
P-DF1510-3A-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010023216-80494
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018026216-80574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040033216-80654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1510040216-25715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1518041216-25805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540045216-25985

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 10
Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000 Longitud del eje(mm) 40
Características Para metales no ferrosos como el vidrio y la piedra. El acabado de precisión se puede hacer con un alto poder de pulido. Se utiliza una lámina de diamante completa genuina electrodepositada. Herramienta utilizada Amoladora recta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico