(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Laminado Soft Buff" (Diámetro del eje 3 mm)【5-10 piezas por paquete】

"Laminado Soft Buff" (Diámetro del eje 3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un pulido suave que se puede fijar a varias materias primas con una brida de diámetro pequeño.
· El acabado final, el pulido, la eliminación de suciedad, etc., se pueden hacer con un acabado suave con el uso de un agente de pulido.
[Aplicaciones]
· Se pueden terminar varios metales / metales no ferrosos / metales preciosos / cerámica / vidrio y otros materiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
53717
53737
53741
53766
53771
53788
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Tipo Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud del eje
(mm)
El número de cada bolsa
(Pieza)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2514Plano / suave / hilado de algodón110003410297-500937.8 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010Flat/soft/cloth buff150003510297-501740,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2510Tipo de copa / suave / tela de ante150004510297-502537.0 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

258Cuero plano / suave / gamuza200003710297-503339,6 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2510Tipo de copa / Suave / Cuero de gamuza150004510297-504139.8 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

306Flat/hard/cotton buff13000395297-505025,7 g / bolsa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Material Pulir
Diámetro del eje(mm) 3 Aplicación Se pueden terminar varios metales / metales no ferrosos / metales preciosos / cerámica / vidrio y otros materiales. Características Un pulido suave que se puede fijar a varios materiales con una brida de diámetro pequeño. El acabado final, el pulido, la eliminación de suciedad, etc., se pueden realizar con un acabado suave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico