(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Aletas con eje" (sin accesorios de metal, diámetro del eje 3 mm)

"Aletas con eje" (sin accesorios de metal, diámetro del eje 3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 5
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KN2505-40
KN2505-60
KN2505-80
KN2505-100
KN2505-120
KN2505-180
KN2505-240
KN2505-400
KN3005-40
KN3005-60
KN3005-80
KN3005-100
KN3005-120
KN3005-180
KN3005-240
KN3005-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Número de cuchillas
(Hojas)
Trusco Code Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2540Aproximadamente 27322-373622
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2560Aproximadamente 42322-374422
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2580Aproximadamente 47322-375222
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25100Aproximadamente 49322-372822
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25120Aproximadamente 49322-376122
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25180Aproximadamente 53326-412222
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25240Aproximadamente 60326-413122
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25400Aproximadamente 71326-415722
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3040Aproximadamente 32322-383330
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060Aproximadamente 47322-384130
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3080Aproximadamente 53322-385030
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30100Aproximadamente 59322-382530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30120Aproximadamente 59322-386830
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30180Aproximadamente 64326-343630
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30240Aproximadamente 74326-344430
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30400Aproximadamente 81326-346130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Ancho(mm) 5
Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 20000 Longitud del eje(mm) 35
Número contenido en un paquete(Pieza) 10 Aplicación Rectificado y pulido de hierro y acero inoxidable. Pulido previo al recubrimiento. Eliminación de arañazos. Pulido de superficie interior de tubería. Eliminación de óxido. Desbarbado Pulido de superficies. Soldadura eliminación de quemaduras. Amoladora eléctrica, taladro eléctrico, taladradora, etc. Herramientas utilizadas: amoladora recta. (aire + eléctrico) Características La característica principal es que la rueda de la aleta no tiene soporte arriba / abajo, por lo que no hay ninguna pieza que pueda golpear y dañar el trabajo. Se puede usar para todo tipo de pulido, interno, curvado y plano. La gran dispersión de calor funciona con muy poco trabajo abrasador. Con renovación automática de la superficie abrasiva para un pulido estable. Se adapta bien a la forma del trabajo.
Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico