(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Papel Laminado para Telas de Pulido (Rollo de 36.5 m)

Papel Laminado para Telas de Pulido (Rollo de 36.5 m)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un rollo de tela de pulido de pegamento que se puede cortar a una longitud adecuada para la aplicación y usarse de manera rentable.
· También se puede utilizar para espacios estrechos o pulir superficies curvas.
· El grano abrasivo es un material abrasivo de alúmina.
[Aplicaciones]
· Para eliminar óxido, desbarbar y eliminar cuentas de productos metálicos, piezas y materiales de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBR-40
TBR-40-40
TBR-40-60
TBR-40-80
TBR-40-100
TBR-40-120
TBR-40-150
TBR-40-180
TBR-40-240
TBR-40-320
TBR-40-400
TBR-50-40
TBR-50-60
TBR-50-80
TBR-50-100
TBR-50-120
TBR-50-150
TBR-50-180
TBR-50-240
TBR-50-320
TBR-50-400
TBR-60
TBR-80
TBR-100
TBR-120
TBR-150
TBR-180
TBR-240
TBR-320
TBR-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4025381-79461100 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4040381-80211730 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6040381-80471280 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8040381-80551220 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10040381-79621150 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12040381-79711120 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15040381-79891090 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18040381-79971070 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24040381-80041020 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32040381-80121020 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40040381-8039830 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4050381-81282160 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6050381-81441600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8050381-81521520 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10050381-80631440 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12050381-80711400 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15050381-80801360 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18050381-80981340 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24050381-81011280 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32050381-81101040 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40050381-8136880 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025381-8161800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8025381-8179800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10025381-7881700 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12025381-7890700 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15025381-7903700 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18025381-7911700 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24025381-7920600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32025381-7938600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40025381-7954500 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja rollo de papel Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Longitud(mm) 36500 Características Un rollo de tela de pulido de pegamento que se puede cortar a una longitud adecuada para la aplicación y usarse de manera rentable. También se puede utilizar para espacios estrechos o pulir superficies curvas. Su grano abrasivo es material abrasivo de alúmina. Aplicación Para eliminar óxido, desbarbar y eliminar cuentas de productos metálicos, piezas y materiales de acero.
Especificaciones Productos estándar conformes JIS R6251

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico