(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Pop-Up Roll Paper" (Archivo de tela)

"Pop-Up Roll Paper" (Archivo de tela)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Material de pulido básico para metal, hecho de tela de esmeril.
· Se puede cortar a un ancho y largo fáciles de usar, lo que lo hace económico sin desperdicio.
· Debido a su relativa suavidad, también es adecuado para el pulido de superficies curvas.
· Un tipo emergente que se puede utilizar con la longitud necesaria sacando el papel del centro del rollo, para que el producto fabricado no se desmorone. Resistente a la humedad y mantiene su calidad durante mucho tiempo.
· Cuando se corta a una longitud de 228 mm, a lo largo de la línea de corte, también se puede instalar en una lijadora eléctrica.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido, suciedad y rebabas de componentes metálicos de vehículos y maquinaria, acero estructural y exteriores, etc., así como el pulido y pulido de diversos materiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JBR-40
JBR-60
JBR-80
JBR-100
JBR-120
JBR-150
JBR-180
JBR-240
JBR-320
JBR-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40228-02813500 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60228-02992600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80228-03022300 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100228-03112000 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120228-03291900 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150327-28001800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180327-28181800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240228-03371600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320327-28261600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400327-28341500 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 93 Longitud(mm) 37000 Características Materiales básicos para pulir metales, telas y limas, todo enrollado. Con anchos y longitudes fáciles de usar, puede cortarlos y usarlos económicamente sin dejar que nada se desperdicie. Debido a su particular suavidad, también es adecuado para el pulido de superficies curvas. Un tipo emergente que se puede utilizar con la longitud necesaria sacando el papel del centro del rollo, para que el producto fabricado no se desmorone. Resistente a la temperatura y mantiene su calidad durante mucho tiempo. Cuando se corta a una longitud de 228 mm, a lo largo de la línea de corte, también se puede instalar en una lijadora eléctrica.
Aplicación Eliminación de óxido, suciedad y rebabas de componentes metálicos de vehículos y maquinaria, acero estructural, exteriores, etc., así como pulido y pulido de diversos materiales. Especificaciones Modelo de utilidad 3093304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico