(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Hay perforaciones por cada ancho de 100 mm, lo que facilita el corte en hojas de 100 mm x 200 mm.
· No se rasgará como la lana de acero, y el acabado uniforme se mantiene durante un largo período de tiempo.
· Fibra de nylon para permitir el uso combinado de agua y aceite.
· Sin obstrucciones.
[Aplicaciones]
· Elimina las marcas de metal, limpia el óxido y los objetos adheridos, puede usarse para pulir antes de recubrir, pulir trabajos de madera y muebles, sellar revestimientos y aplicar un acabado cosmético a metales y resinas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GMS-320 |
GMS-600 |
Cargando…
Tipo de hoja | Papel impermeable | Uso | Pulido a mano | Ancho(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(mm) | 6000 | Características | Hay perforaciones por cada ancho de 100 mm, lo que facilita el corte en hojas de 100 mm x 200 mm. No se rasgará como la lana de acero, y el acabado uniforme se mantiene durante un largo período de tiempo. Como está hecho de fibra de nylon, se puede usar agua y aceite al mismo tiempo. No se obstruirá. | Aplicación | Elimina las marcas de metal, limpia el óxido y los objetos adheridos, se puede usar para pulir antes de recubrir, pulir trabajos de madera y muebles, sellar revestimientos y aplicar un acabado cosmético a metales y resinas. |
Masa | 410 g |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente