(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de papel cortado de 1/3 "(papel resistente al agua)【10 piezas por paquete】

Serie de papel cortado de 1/3 "(papel resistente al agua)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La base del papel es resistente al agua, y el pulido químico se puede realizar con agua, aceite, etc.
· Adecuado para el recubrimiento, pulido, acabado de productos metálicos, etc.
· También se puede montar en lijadoras eléctricas.
[Aplicaciones]
· Base de pulido para trabajos de recubrimiento.
· Pulido de metales, madera y piedras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TP10S-1000
TP10S-1500
TP10S-240
TP10S-400
TP10S-600
TP10S-800
TP10S-MIX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material abrasivo Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Establecer contenido Cantidad / paquete Cantidad de juegos incluidos
(hoja)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Carburo de silicio1000Papel impermeable-10 piezas-228-045140 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Carburo de silicio1500Papel impermeable-10 piezas-228-046937 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Carburo de silicio240Papel impermeable-10 piezas-228-041854 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Carburo de silicio400Papel impermeable-10 piezas-228-042643 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Carburo de silicio600Papel impermeable-10 piezas-228-043443 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Carburo de silicio800Papel impermeable-10 piezas-228-044243 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

--Juego mixto de papel impermeable (juego de 10 hojas)# 240 y 1500/1 pieza cada uno, # 400, 600, 800 y 1000/2 piezas cada uno-10228-047743 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Ancho(mm) 93
Longitud(mm) 228 Características La base de papel es resistente al agua, el pulido químico se puede realizar con agua, aceite, etc. Adecuado para el recubrimiento, pulido y acabado de productos metálicos y similares. También se puede conectar a una lijadora eléctrica. Aplicación Base de pulido para trabajos de recubrimiento. Pulido de metales, madera y piedras.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico