(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de papel cortado de 1/3 "(archivo de tela)【10 piezas por paquete】

Serie de papel cortado de 1/3 "(archivo de tela)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Precortado en tamaños fáciles de usar.
· A base de tela, es duradero y no se desgarra fácilmente incluso durante el desbastado.
· Producto estándar utilizado para aplicaciones de pulido de metales.
· También se puede montar en lijadoras eléctricas.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido, desbarbado, ajuste de la base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GB10S-40
GB10S-60
GB10S-80
GB10S-100
GB10S-120
GB10S-240
GB10S-MIX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material abrasivo Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Establecer contenido Cantidad / paquete Cantidad de juegos incluidos
(hoja)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)40tela de esmeril-10 piezas-228-0345220 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)60tela de esmeril-10 piezas-228-0353160 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)80tela de esmeril-10 piezas-228-0361140 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Alundum (Alúmina)100tela de esmeril-10 piezas-228-0370130 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)120tela de esmeril-10 piezas-228-0388120 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Alundum (Alúmina)240tela de esmeril-10 piezas-228-0396100 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

--Emery Cloth Mix Set (Juego de 10 piezas)# 40 y 240/1 pieza cada uno, # 60, 80, 100 y 120/2 piezas cada uno-10228-0400142 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Ancho(mm) 93
Longitud(mm) 230 Características Ya cortado en un tamaño adecuado. Dado que es a base de tela, es duradero y no se rasga fácilmente incluso durante el desbastado. Producto estándar para la molienda de metales. También se puede montar en lijadoras eléctricas. Aplicación Eliminación de óxido, desbarbado, ajuste de la base.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico