(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini disco de fieltro【5 piezas por paquete】

Mini disco de fieltro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Agente abrasivo para Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) y Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G).
· Se utiliza un abrasivo de grasa / aceite de acuerdo con la aplicación para aplicar un acabado final.
· Se utiliza para terminar después de la abrasión con Nylon Disc Mini.
· Ideal para piezas pulidas muy pequeñas.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras en acero inoxidable, aluminio y componentes de soldadura.
· Para la eliminación de películas de pintura y acabado de espejos.
· Herramienta utilizada: mini lijadora (neumática).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GFN50M

Número de Parte
GFN50M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro material de trabajo Acero inoxidable / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 50
Dimensión del diámetro interno(mm) 9.6 Espesor(mm) 12 Velocidad rotacional máxima(rpm) 6000
piezas / caja. 5 piezas) Trusco Code 172-9489 Masa 390 g / caja
Características Agente abrasivo para Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) y Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Dependiendo del uso, se puede usar un agente abrasivo a base de aceite para el acabado final. Se utiliza para terminar después de la abrasión con disco de nylon mini Aplicación Para descalcificación, eliminación de revestimientos o acabado de espejo para acero inoxidable, aluminio o piezas soldadas. Velocidad máxima de rotación operativa 15,7 m/s (942 m/min)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GFN50M de la serie Mini disco de fieltro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico