(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Disco de fieltro" (para limpiar)【5 piezas por paquete】

"Disco de fieltro" (para limpiar)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un tipo de fieltro de lana de alta calidad con una función de amortiguación suave para la piel.
· Se utiliza un abrasivo de grasa / aceite (varilla azul, varilla blanca, trípoli) de acuerdo con la aplicación, y se aplica un acabado espejo.
[Aplicaciones]
· Para el acristalamiento y el pulido de acabado de espejo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FD100

Número de Parte
FD100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Espesor(mm) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 8000 piezas / caja. 5 piezas)
Trusco Code 175-8284 Masa 230 g / caja Características Es un tipo de fieltro de lana de alta calidad con una función de amortiguación suave para la piel. Se utiliza grasa abrasiva (varilla azul, varilla blanca, tripolia) para el acabado del espejo de acuerdo con la aplicación.
Aplicación Para el acristalamiento y la limpieza del acabado de espejo pulido Velocidad máxima de rotación operativa 41,9 m/s (2512 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FD100 de la serie "Disco de fieltro" (para limpiar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico