(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Soft Power Disc" (resina de uretano, para pulido semi-acabado)【5 piezas por paquete】

"Soft Power Disc" (resina de uretano, para pulido semi-acabado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluso utilizado como una lijadora de acción simple, tiene el hermoso acabado de una lijadora de doble acción y reduce significativamente el trabajo de chapa.
· El cuerpo del cojín tiene un material de espuma especial y está en contacto uniforme con la superficie de pulido, lo que permite un pulido al tacto.
· El desgaste constante y la regeneración de material abrasivo y material de espuma especial significa que no se obstruirá.
· Grado de gránulo n. ° 60 (superficies acabadas n. ° 180 a n. ° 240 equivalentes).
· Para el pulido medio de resina de uretano.
[Aplicaciones]
· Eliminación de arañazos de metales en general, descalcificación y pulido final de acero inoxidable.
· Efectivo para la eliminación de pintura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP100C3

Número de Parte
SP100C3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Espesor(mm) 8 Tamaño de partícula(#) 60
Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000 piezas / caja. 5 piezas) Trusco Code 175-8560
Masa 400 g / caja Características Incluso se utiliza como una lijadora de acción simple, tiene el acabado de una lijadora de doble acción y posee un importante revestimiento retraído. El cuerpo del cojín tiene un material de espuma especial y está en contacto uniforme con la superficie de pulido, lo que permite el pulido al tacto. El desgaste constante y la regeneración de material abrasivo y material de espuma especial significa que no se obstruirá. Partícula # 60 (equivalente a las superficies terminadas # 180 a # 240). Para pulido de resina de uretano de acabado medio. Aplicación Para la eliminación de arañazos de metales en general, eliminación de incrustaciones y pulido de acabado de acero inoxidable. Es eficaz en la eliminación de pintura.
Velocidad máxima de rotación operativa 26,2 m/s (1570 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP100C3 de la serie "Soft Power Disc" (resina de uretano, para pulido semi-acabado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico