(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"GP Nylon Mix Disc" (tipo de atornillado directo)【5 piezas por paquete】

"GP Nylon Mix Disc" (tipo de atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se mezclan tela no tejida pulida y tela de pulido, en la que la fibra desempeña el papel de un cojín para evitar la obstrucción. Esto también evita los arañazos profundos que puede producir el tipo de papel y permite que solo se termine la superficie.
· Excelente poder de pulido. Tiene una larga vida útil, flexibilidad y produce una superficie pulida redondeada, por lo que es ideal para el acabado de secciones curvas.
[Aplicaciones]
· Eliminación de capas oxidadas u óxido y rugosidad de la superficie antes de pintar o laminar.
· Limpieza antes de soldar.
· Para eliminar quemaduras en acero inoxidable después de soldar.
· De acabado rugoso a fino para acero inoxidable, aluminio, etc.
· Para pulir la superficie de madera de productos de madera, pulir recubrimientos o desbarbar.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPNM-100AL-120
GPNM-100AL-240
GPNM-100AL-320
GPNM-100AL-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de telas no tejidas (piezas) Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12055275-6129440 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24055275-6137390 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32059275-6145390 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60059275-6153360 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Espesor(mm) 15 Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13000
piezas / caja. 5 piezas) Características Se mezclan tela no tejida pulida y tela de pulido, en la que la fibra desempeña el papel de un cojín para evitar la obstrucción. Esto también evita los arañazos profundos que puede producir el tipo de papel y permite que solo se termine la superficie. Excelente en resistencia a la abrasión. Tiene una larga vida útil, flexibilidad y produce una superficie pulida redondeada, por lo que es ideal para el acabado de secciones curvas. Aplicación Desbaste antes de la laminación, pintura, película de óxido o eliminación de óxido. Limpieza antes de soldar. Descalcificación de acero inoxidable, etc. después de soldar. De acabado rugoso a detallado para acero inoxidable, aluminio, etc.
Velocidad máxima de rotación operativa 68 m/s (4080 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico