(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Nuevo disco de nylon" (tipo de rotación de alta velocidad / tipo de atornillado directo)【5 piezas por paquete】

"Nuevo disco de nylon" (tipo de rotación de alta velocidad / tipo de atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo).
· Incluso sin ajustar la velocidad de rotación, no hay quemaduras ni atascos. (Modelo de alta rotación)
· Utiliza abrasivos de nylon hechos reforzando fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo.
· Previene la molienda excesiva de materiales no abrasivos.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado, tratamiento previo de la superficie del espejo y eliminación de pintura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNND100AL-320

Número de Parte
TNND100AL-320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 95
Espesor(mm) 15 Tamaño de partícula(#) 320 Diametro de hilo(mm) M10(P1.5)
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 piezas / caja. 5 piezas) Número de telas no tejidas (piezas) 29
Trusco Code 379-9948 Masa 392 g / caja Características Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo). No se producen quemaduras ni atascos incluso sin ajustar la velocidad de rotación. (Modelo de alta rotación) Debido al uso de abrasivos de nylon fabricados mediante el refuerzo de fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo, evita el exceso de pulido de objetos pulidos.
Aplicación Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado, tratamiento previo de la superficie del espejo y eliminación de pintura.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNND100AL-320 de la serie "Nuevo disco de nylon" (tipo de rotación de alta velocidad / tipo de atornillado directo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico