(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Astra Magic Disc" (para lijadora de doble acción sin succión de polvo / sin agujeros)【5 piezas por paquete】

"Astra Magic Disc" (para lijadora de doble acción sin succión de polvo / sin agujeros)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tela abrasiva recubierta con patrón está recubierta con grano abrasivo en un patrón uniforme para proporcionar golpes, pulidos y pulidos sinérgicos.
· El recubrimiento del patrón da como resultado un poder de pulido más fuerte con menos obstrucción en comparación con los productos convencionales. Además, la ventilación crea un efecto de enfriamiento, reduciendo la probabilidad de quemaduras.
· Papel de lijado de doble acción tipo succión de polvo que utiliza partículas abrasivas de alundum.
[Aplicaciones]
· Para pulir masillas y revestimientos sobre revestimientos metálicos.
· Telas y barnices para carpintería, muebles, instrumentos musicales, etc.
· Lijado y alisado superficial de revestimientos horneados
· Herramienta utilizada: lijadora de doble acción sin succión de polvo. (Tipo de velcro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAM-125-60
TAM-125-80
TAM-125-100
TAM-125-120
TAM-125-150
TAM-125-180
TAM-125-240
TAM-125-320
TAM-125-400
TAM-125-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Color Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

60Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-3941300 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

80Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-3950300 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

100Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-3968250 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

120Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-3976250 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

150Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-3984200 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

180Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-3992200 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

240Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4000150 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

320Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4018150 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

400Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4026150 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

600Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4034150 g / bolsa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 El número de cada bolsa(hoja) 5 Características La tela abrasiva recubierta con patrón está recubierta con grano abrasivo en un patrón uniforme para proporcionar golpes, pulidos y pulidos sinérgicos. El recubrimiento del patrón da como resultado un poder de pulido más fuerte con menos obstrucción en comparación con los productos convencionales. Además, la ventilación crea un efecto de enfriamiento, reduciendo la probabilidad de quemaduras.
Aplicación Para pulir masillas y superficies. Pulido de telas y abrigos para trabajos en madera, muebles e instrumentos. Lijado de acabados horneados y alisado de superficies. Herramienta: lijadora de doble acción sin succión de polvo. (Tipo de velcro) Velocidad máxima de rotación operativa 78,5 m/s (4710 m/min) Herramienta utilizada Lijadora de doble acción sin recolección de polvo. (Tipo de velcro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico