(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Astra Magic Disc" (para lijadora de doble acción con succión de polvo / con agujeros)【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

"Astra Magic Disc" (para lijadora de doble acción con succión de polvo / con agujeros)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Papel de lijado de doble acción tipo succión de polvo que utiliza partículas abrasivas de alundum. (Algunos diámetros de agujeros pueden no coincidir).
· Disco de cinta de velcro con un orificio correspondiente a la lijadora de doble acción tipo aspiración de polvo. La succión del polvo se realiza a través de 6 agujeros.
· La tela abrasiva recubierta con patrón está recubierta con grano abrasivo en un patrón uniforme para proporcionar golpes, pulidos y pulidos sinérgicos.
· El recubrimiento del patrón da como resultado un poder de pulido más fuerte con menos obstrucción en comparación con los productos convencionales. Además, la ventilación crea un efecto de enfriamiento, reduciendo la probabilidad de quemaduras.
[Aplicaciones]
· Para pulir masillas y revestimientos sobre revestimientos metálicos. (Pulido de superficie)
· Telas y barnices para carpintería, muebles, instrumentos musicales, etc.
· Lijado y alisado superficial de revestimientos horneados
· Herramienta utilizada: lijadora de doble acción tipo aspiración de polvo. (Tipo de velcro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAM-125A-60
TAM-125A-80
TAM-125A-100
TAM-125A-120
TAM-125A-150
TAM-125A-180
TAM-125A-240
TAM-125A-320
TAM-125A-400
TAM-125A-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Color Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

60Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-4352300 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

80Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-4361300 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

100Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-4379250 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

120Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-4387250 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

150Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-4395200 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180Marrón (# 60 a # 180)Marrón258-4409200 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

240Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4417150 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

320Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4425150 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

400Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4433150 g / bolsa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

600Blanco (# 240- # 600)Blanco258-4441150 g / bolsa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 El número de cada bolsa(hoja) 5 Características Papel de lijado de doble acción del tipo de succión de polvo que utiliza partículas abrasivas de alundum. (Algunos pueden no ajustarse al diámetro del orificio). Un disco tipo velcro con orificio que acomoda la lijadora de doble acción del tipo de succión de polvo. Absorbe el polvo a través de los 6 agujeros. La tela de papel de lija con revestimiento de patrón tiene un revestimiento de patrón de grano regular que logra el efecto sinérgico de golpear, pulir y pulir. El recubrimiento de patrón permite menos obstrucción que los productos convencionales para proporcionar un fuerte poder de pulido. La ventilación proporciona un efecto refrescante para reducir el riesgo de quemaduras.
Aplicación Para pulir masillas y revestimientos sobre revestimientos metálicos. (Pulido de superficie) Tela y pulido de revestimiento para pulir superficies de carpintería, muebles y productos químicos. Lijado de acabados horneados y alisado de superficies. Herramienta: lijadora de doble acción. (Tipo de velcro) Velocidad máxima de rotación operativa 78,5 m/s (4710 m/min) Herramienta utilizada Lijadora de doble acción tipo succión de polvo. (Tipo de velcro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico