(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Disco de tela" (para lijadora de doble acción / abrasivo de tela no tejida)【2 piezas por paquete】

"Disco de tela" (para lijadora de doble acción / abrasivo de tela no tejida)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de fibras de nylon no tejidas y granos abrasivos alundum, asegurando así un trabajo de molienda suave, adecuado para productos terminados.
· Se adjunta a la almohadilla con cinta de velcro para su uso.
[Aplicaciones]
· Para eliminar el óxido ligero de los productos metálicos y para el acristalamiento.
· Alisar productos de madera.
· Herramienta utilizada: lijadora de doble acción (tipo velcro).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFD-125-320
TFD-125-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Trusco Code

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

320Marrón258-4107

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

600Azul verde258-4115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Velocidad rotacional máxima(rpm) 4000 El número de cada bolsa(hoja) 2 Masa 20 g / bolsa
Características Está hecho de fibras de nylon no tejidas y granos abrasivos alundum, lo que garantiza un trabajo de molienda suave, adecuado para productos terminados. Se puede usar uniéndolo a la almohadilla con velcro. Aplicación Para eliminar el óxido ligero de los productos metálicos y para el brillo. Para eliminar pelusas de productos de carpintería. Velocidad máxima de rotación operativa 26,2 m/s (1572 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico