(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"GP Disk Wheel" (Tipo atornillado directo / Tipo perpendicular)【5 piezas por paquete】

"GP Disk Wheel" (Tipo atornillado directo / Tipo perpendicular)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para uso con metal ordinario. El espacio entre los paños de pulido es amplio, evitando la obstrucción. Como el sustrato es más pequeño que el diámetro exterior de la tela de pulido, la superficie inferior y los lados se pueden pulir al mismo tiempo.
· Tiene la propiedad de disipación de calor, causando poca o ninguna distorsión o quema del material a pulir debido al calor.
· Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo).
[Aplicaciones]
· Pulido previo al revestimiento, pulido de superficies metálicas, eliminación de óxido y desbarbado. Pulido de carpintería y plástico.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100A-AL-40
GP100A-AL-60
GP100A-AL-80
GP100A-AL-100
GP100A-AL-120
GP100A-AL-150
GP100A-AL-180
GP100A-AL-240
GP100A-AL-320
GP100A-AL-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4080216-3161450 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080216-3179425 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8080216-3187400 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10090216-3195390 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12090216-3209380 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15090216-3217375 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18090216-3225375 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24090216-3233375 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32090216-3241365 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40090216-3250360 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 15
piezas / caja. 5 (hoja) Características Para metales en general. Como hay un espacio entre los paños de pulido, no se obstruye. Como el sustrato es más pequeño que el diámetro exterior de la tela de pulido, la superficie inferior y los lados se pueden pulir al mismo tiempo. Tiene la propiedad de disipación de calor, causando poca o ninguna distorsión y quema del material a pulir debido al calor. Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo). Aplicación Pulido previo al recubrimiento, pulido de superficies metálicas, eliminación de óxido, desbarbado. Pulido de carpintería y plástico.
Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico