(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco GP de tres caras - circonio, GP100Z3F【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Disco GP de tres caras - circonio, GP100Z3F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite una amplia gama de aplicaciones, desde operaciones simples de rectificado hasta operaciones avanzadas de rectificado y pulido. El paño de pulido se pliega en forma de V y se adhiere a la almohadilla, lo que hace posible el trabajo de pulido en tres ubicaciones: superior, inferior y lateral. Las propiedades de amortiguación son inferiores a las de los discos múltiples GP, pero el ajuste a superficies irregulares es perfecto sin el riesgo de lijar demasiado profundo. Se puede utilizar hasta la base, lo que lo hace muy económico.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
· Tipo de circonia que presenta excelentes propiedades de mordida para abrasivos recubiertos.
[Aplicaciones]
· Para pulir tanques metálicos y diversas formas de desbarbado.
· Ideal para varios tipos de pulido de surcos.
· Para moler y pulir metales no ferrosos como el acero inoxidable.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100Z3F-40
GP100Z3F-60
GP100Z3F-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40114-9270650 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60114-9288520 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80114-9296450 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tipo de detalles Circonita Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 20 Número de cuchillas(hoja) 2×18 piezas / caja. 5 (hoja)
Características Se puede utilizar para una amplia gama de usos, desde simples operaciones de rectificado hasta operaciones avanzadas de rectificado y pulido. El paño de pulido se pliega en forma de V y se adhiere a la almohadilla, haciendo posible el trabajo de pulido en tres lugares; la parte superior, la parte inferior y el lateral. Los discos múltiples GP solo tienen propiedades de amortiguación moderadas, pero se ajustan perfectamente a superficies irregulares sin el riesgo de lijar demasiado profundo. También se puede usar hasta la base de la almohadilla, lo que los hace muy económicos. Estos abrasivos profesionales se colocan y se calafatean individualmente. Tipo de circonia que presenta excelentes propiedades de mordida para abrasivos recubiertos. Aplicación Para pulir tanques metálicos y diversas formas de desbarbado. Ideal para pulir varias ranuras. Para moler y pulir metales no ferrosos como el acero inoxidable. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico