(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"GP Top DX" (Deluxe)【5 piezas por paquete】

"GP Top DX" (Deluxe)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No solo tiene casi el mismo rendimiento que GP Top®, sino que también utiliza placas especiales, lo que permite su uso durante aproximadamente un 18% más que GP Top® (capaz de esmerilar hasta 75 mm de diámetro externo).
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano uno por uno.
[Aplicaciones]
· Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100DX-40
GP100DX-60
GP100DX-80
GP100DX-100
GP100DX-120
GP100DX-150
GP100DX-180
GP100DX-240
GP100DX-320
GP100DX-400
GP100DXZ-40
GP100DXZ-60
GP100DXZ-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]40Para metales generales (Alundum)80172-9179350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]60Para metales generales (Alundum)90172-9187320 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]80Para metales generales (Alundum)90172-9195300 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]100Para metales generales (Alundum)90172-9209290 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]120Para metales generales (Alundum)90172-9217260 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]150Para metales generales (Alundum)90172-9225265 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]180Para metales generales (Alundum)90172-9233270 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]240Para metales generales (Alundum)90172-9241270 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]320Para metales generales (Alundum)90172-9250260 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]400Para metales generales (Alundum)90172-9268250 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]40Para pulido pesado (zirconia)72172-9276360 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]60Para pulido pesado (zirconia)80172-9284330 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○]80Para pulido pesado (zirconia)90172-9292315 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 16.5 piezas / caja. 5 (hoja)
Características No solo tiene casi el mismo rendimiento que GP Top®, sino que también utiliza placas especiales, lo que permite su uso durante aproximadamente un 18% más que GP Top® (capaz de esmerilar hasta 75 mm de diámetro externo). Es un abrasivo profesional que se planta a mano uno por uno. Aplicación Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min)
Herramienta utilizada Amoladora de discos. Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (5 piezas por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico