(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Disco abrasivo - GP top, circonio, TGP-Z【5 piezas por paquete】

Disco abrasivo - GP top, circonio, TGP-Z
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
[Aplicaciones]
· Para pulir materiales de alta dureza como el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGP10015-Z-40
TGP10015-Z-60
TGP10015-Z-80
TGP10015-Z-100
TGP10015-Z-120
TGP12522-Z-40
TGP12522-Z-60
TGP12522-Z-80
TGP12522-Z-100
TGP12522-Z-120
TGP18022-Z-40
TGP18022-Z-60
TGP18022-Z-80
TGP18022-Z-100
TGP18022-Z-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud de la hoja
(mm)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016401360016.572409-8145400 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016601360016.580409-8153375 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016801360016.590409-8161365 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100161001360016.590409-8129355 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100161201360016.590409-8137350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252240110002080409-8293720 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252260110002090409-8307660 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252280110002090409-8315630 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522100110002090409-8277590 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522120110002090409-8285570 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180224084002590409-84471,300 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1802260840020120409-84551,150 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802280840020120409-84631,110 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022100840020120409-8421990 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022120840020120409-8439950 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable Tipo de detalles Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)
piezas / caja. 5 (hoja) Características Este producto es para todos los fines, incluido el acabado rugoso hasta el pulido final con la gran variedad de tamaños de grano. Hay poca distorsión del trabajo y las quemaduras causadas por el calor con la función de refrigeración por aire. Aplicación Para pulir materiales de alta dureza como el acero inoxidable.
Velocidad máxima de rotación operativa TGP10015: 71.1 m/s (4270 m/min) TGP12522: 80.0 m/s (4318 m/min) TGP18022: 79.1 m/s (4748 m/min) Ángulo de funcionamiento 15~30° Accesorio Solo ø100 mm Viene con adaptador para orificio de 15 mm (5 piezas por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico