(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Disco abrasivo - GP top, alundum, TGP【5 piezas por paquete】

Disco abrasivo - GP top, alundum, TGP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
[Aplicaciones]
· Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGP10015-A-40
TGP10015-A-60
TGP10015-A-80
TGP10015-A-100
TGP10015-A-120
TGP10015-A-150
TGP10015-A-180
TGP10015-A-240
TGP10015-A-320
TGP10015-A-400
TGP12522-A-40
TGP12522-A-60
TGP12522-A-80
TGP12522-A-100
TGP12522-A-120
TGP12522-A-150
TGP12522-A-180
TGP12522-A-240
TGP12522-A-320
TGP12522-A-400
TGP18022-A-40
TGP18022-A-60
TGP18022-A-80
TGP18022-A-100
TGP18022-A-120
TGP18022-A-150
TGP18022-A-180
TGP18022-A-240
TGP18022-A-320
TGP18022-A-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud de la hoja
(mm)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016401360016.580409-7947340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016601360016.590409-7963330 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016801360016.590409-7971305 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100161001360016.590409-7882290 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100161201360016.590409-7891275 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100161501360016.590409-7904275 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100161801360016.590409-7912275 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100162401360016.590409-7921275 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100163201360016.590409-7939275 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100164001360016.590409-7955260 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252240110002080409-8234635 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1252260110002090409-8251565 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1252280110002090409-8269520 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522100110002090409-8170500 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522120110002090409-8188460 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522150110002090409-8196460 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522180110002090409-8200460 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522240110002090409-8218460 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522320110002090409-8226460 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12522400110002090409-8242450 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802240840020120409-83821,110 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1802260840020120409-8404990 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802280840020120409-8412910 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022100840020120409-8323840 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022120840020120409-8331810 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022150840020120409-8340810 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022180840020120409-8358810 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022240840020120409-8366810 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022320840020120409-8374810 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022400840020120409-8391790 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de detalles Alundum (para metales en general)
piezas / caja. 5 (hoja) Características Este producto es para todos los fines, incluido el acabado rugoso hasta el pulido final con la gran variedad de tamaños de grano. Hay poca distorsión del trabajo y las quemaduras causadas por el calor con la función de refrigeración por aire. Aplicación Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.
Velocidad máxima de rotación operativa TGP10015: 71.1 m/s (4270 m/min) TGP12522: 80.0 m/s (4318 m/min) TGP18022: 79.1 m/s (4748 m/min) Ángulo de funcionamiento 15~30° Accesorio Solo ø100 mm Viene con adaptador para orificio de 15 mm (5 piezas por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico