(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Discos abrasivos - GP top Tokumaru, cónicos, circonio, GPK-Z【5-10 piezas por paquete】

Discos abrasivos - GP top Tokumaru, cónicos, circonio, GPK-Z
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La placa base cónica permite trabajar en una superficie plana sin excavar, incluso si aumenta el ángulo de trabajo.
· La parte externa y la parte central del desgaste abrasivo simultáneamente, para que pueda usar uniformemente todo el abrasivo.
[Aplicaciones]
· Para pelar escamas negras del metal, y eliminar cuentas en las superficies de soldadura.
· Para pulir materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPK10016Z-36
GPK10016Z-40
GPK10016Z-60
GPK10016Z-80
GPK18022Z-36
GPK18022Z-40
GPK18022Z-60
GPK18022Z-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud de la hoja
(mm)
Número de cuchillas
(hoja)
piezas / caja. Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100163613600166010 (hoja)287-9221853 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100164013600167210 (hoja)287-9239813 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100166013600167210 (hoja)287-9247763 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100168013600168010 (hoja)287-9255743 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802236840020905 (hoja)287-93101,778 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802240840020905 (hoja)287-93281,628 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022608400201205 (hoja)287-93361,478 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022808400201205 (hoja)287-93441,428 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable Tipo de detalles Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)
Características La placa base cónica permite un pulido simple incluso al aumentar el ángulo de trabajo. La parte exterior y la parte central del desgaste abrasivo simultáneamente, para que pueda usar uniformemente todo el abrasivo. Aplicación Eliminar la escama negra del metal y eliminar las cuentas de las superficies de soldadura. Rectificado y pulido de materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable. Velocidad máxima de rotación operativa GPK10016Z: 71.1 m/s (4270 m/min) GPK18022Z: 79.1 m/s (4748 m/min)
Ángulo de funcionamiento 15~25° Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (10 piezas por caja) (solo GPK10016)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico