(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Discos abrasivos - GP top Tokumaru, cónicos, alundum, GPK【5-10 piezas por paquete】

Discos abrasivos - GP top Tokumaru, cónicos, alundum, GPK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La placa base cónica permite trabajar en una superficie plana sin excavar, incluso si aumenta el ángulo de trabajo.
· La parte externa y la parte central del desgaste abrasivo simultáneamente, para que pueda usar uniformemente todo el abrasivo.
[Aplicaciones]
· Para pelar escamas negras del metal, y eliminar cuentas en las superficies de soldadura.
· Para la eliminación de óxido y esmerilado / pulido de varios metales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPK10016-40
GPK10016-60
GPK10016-80
GPK10016-100
GPK10016-120
GPK18022-40
GPK18022-60
GPK18022-80
GPK18022-100
GPK18022-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud de la hoja
(mm)
Número de cuchillas
(hoja)
piezas / caja. Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100164013600167210 (hoja)287-9174793 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100166013600167210 (hoja)287-9182743 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100168013600168010 (hoja)287-9191683 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001610013600168010 (hoja)287-9204633 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001612013600168010 (hoja)287-9212623 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802240840020905 (hoja)287-92631,628 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022608400201205 (hoja)287-92711,378 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022808400201205 (hoja)287-92801,328 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180221008400201205 (hoja)287-92981,278 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180221208400201205 (hoja)287-93011,178 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Tipo de detalles Alundum (para metales en general)
Características La placa base cónica permite un pulido simple incluso al aumentar el ángulo de trabajo. La parte exterior y la parte central del desgaste abrasivo simultáneamente, para que pueda usar uniformemente todo el abrasivo. Aplicación Para pelar escamas negras del metal y eliminar cuentas en la superficie de soldadura. Eliminación de óxido y esmerilado y pulido de varios tipos de metal. Velocidad máxima de rotación operativa GPK10016: 71.1 m/s (4270 m/min) GPK18022: 79.1 m/s (4748 m/min)
Ángulo de funcionamiento 15~25° Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (10 piezas por caja) (solo GPK10016)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico