(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de roscar redondos - acero rápido, rosca cónica, TPD-H-NPT

Troqueles de roscar redondos - acero rápido, rosca cónica, TPD-H-NPT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPD-H-38X1/4-18NPT
TPD-H-38X1/8-27NPT
TPD-H-38X3/8-18NPT
TPD-H-50X1/2-14NPT
TPD-H-50X1/4-18NPT
TPD-H-50X3/4-14NPT
TPD-H-50X3/8-18NPT
TPD-H-63X1-11-1/2NPT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/4183843873
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/8273843872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/8183843874
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/2145043881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/4185043879
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/4145043882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/8185043880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT111.56343893

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico