(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles redondos - acero rápido, rosca cónica, TPD-H-PT

Troqueles redondos - acero rápido, rosca cónica, TPD-H-PT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPD-H-38XPT1/4-19
TPD-H-38XPT1/8-28
TPD-H-38XPT3/8-19
TPD-H-50XPT1/2-14
TPD-H-50XPT1/4-19
TPD-H-50XPT3/4-14
TPD-H-50XPT3/8-19
TPD-H-63XPT1-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4193843742
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8283843741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8193843743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/2145043754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4195043752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/4145043756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8195043753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1116343773

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico