(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de roscar redondos: aleación de acero rápido, rosca paralela, SPD-S-PS

Troqueles de roscar redondos: aleación de acero rápido, rosca paralela, SPD-S-PS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: tubo paralelo
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPD-S-38XPS1/4-19
SPD-S-38XPS1/8-28
SPD-S-38XPS3/8-19
SPD-S-50XPS1/2-14
SPD-S-50XPS1/4-19
SPD-S-50XPS1/8-28
SPD-S-50XPS3/4-14
SPD-S-50XPS3/8-19
SPD-S-50XPS5/8-14
SPD-S-57XPS3/4-14
SPD-S-63XPS1-1/4-11
SPD-S-63XPS1-1/8-11
SPD-S-63XPS1-11
SPD-S-63XPS3/4-14
SPD-S-63XPS7/8-14
SPD-S-75XPS1-1/2-11
SPD-S-75XPS1-1/4-11
SPD-S-75XPS1-11
SPD-S-100XPS1-3/4-11
SPD-S-100XPS2-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4193847672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8283847671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8193847673
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/2145047684
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4195047682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8285047681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/4145047686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8195047683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R5/8145047685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/4145747691
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/4116347705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/8116347704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1116347703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/4146347701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R7/8146347702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/2117547715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/4117547713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1117547711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"3/41110047721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R21110047722

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Tipo de material de herramienta Aleación HSS Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tornillo izquierda y derecha Tornillo derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico