(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - muela de caucho con vástago, alta durabilidad HDFM【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de caucho con vástago, alta durabilidad HDFM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 30
· Grano abrasivo: Cerámica + óxido de alúmina
· Cantidad/paquete (Pedazo): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HDFM4-80
HDFM4-1000
HDFM4-120
HDFM4-220
HDFM4-400
HDFM6-80
HDFM6-1000
HDFM6-120
HDFM6-220
HDFM6-400
HDFM6-600
HDFM8-80
HDFM8-1000
HDFM8-120
HDFM8-220
HDFM8-400
HDFM8-600
HDFM10-80
HDFM10-1000
HDFM10-120
HDFM10-220
HDFM10-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Color

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

80413flor de cerezo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1000413Gris-plata

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

120413Vacío

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

220413Verde claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

400413Azul marino

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

80617flor de cerezo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1000617Gris-plata

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

120617Vacío

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

220617Verde claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

400617Azul marino

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600617Caqui

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

80820flor de cerezo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1000820Gris-plata

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

120820Vacío

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

220820Verde claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400820Azul marino

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

600820Caqui

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

801020flor de cerezo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10001020Gris-plata

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1201020Vacío

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2201020Verde claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6001020Caqui

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Grano abrasivo Cerámica + Óxido de alúmina Cantidad / paquete(Pieza) 10 Tipo de agente de unión Caucho sintético
Velocidad máxima de rotación utilizada(min − 1) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico