(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves allen de bola (con mango reforzado)

Juego de llaves allen de bola (con mango reforzado)
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Punto de bola
· Tamaño del ancho de dos lados (mm): 10
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Establecer contenido (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBL-1000

Número de Parte
SBL-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 219-7952 Masa(g) 630/set Características La forma de punta esférica permite el apriete final mediante el uso de un mango reforzado conveniente y difícil de romper, que se realiza mediante el método de fabricación patentado de distribución de tensiones. Debido a un orificio de inserción, es posible girar siempre el mango en la dirección fácil (5 direcciones), lo que permite un ajuste final cómodo.
Accesorio Soporte auxiliar Dureza HRC60±1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBL-1000 de la serie Juego de llaves allen de bola (con mango reforzado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico