(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal (tipo T)

Llave hexagonal (tipo T)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para la fijación / extracción de tornillos hexagonales montados en lugares profundos.
· El mango en forma de T es fácil de agarrar.
· Este producto tiene un procesamiento de superficie de óxido negro.
· La dureza es HRC 50-57.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar pernos hexagonales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSRR-30

Número de Parte
TSRR-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo T Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 3
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 150 Ancho promedio(mm) 86
Trusco Code 342-9571 Masa(g) 29 Características Conveniente para la fijación / extracción de pernos de tipo hexagonal montados en lugares profundos. La forma del mango tipo T es fácil de entender. La superficie es de óxido negro acabado.
Dureza HRC50~57

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSRR-30 de la serie Llave hexagonal (tipo T).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico