(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Llave hexagonal de punta esférica de 100 ° de cuello corto" (con bola colectora)

"Llave hexagonal de punta esférica de 100 ° de cuello corto" (con bola colectora)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para evitar que las yemas de los dedos toquen la superficie de trabajo, el ángulo de curvatura aumenta de 90 ° a 100 ° convencionales para una mejor usabilidad.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
· La longitud en la dirección corta se establece en aproximadamente la mitad del estándar convencional, extremadamente eficaz para trabajar en espacios reducidos.
· Equipado con una bola colectora en la punta (3 mm o más).
· La dureza es HRC 53-57.
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento para pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTV100-9S

Número de Parte
TTV100-9S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Masa(g / set) 395 Trusco Code 330-4027 Características Para evitar que las yemas de los dedos toquen la superficie de trabajo, el ángulo de curvatura aumenta de 90 ° a 109 ° convencionales para una mejor usabilidad.
Accesorio Soporte Material Acero al cromo vanadio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTV100-9S de la serie "Llave hexagonal de punta esférica de 100 ° de cuello corto" (con bola colectora).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico