(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

L Tipo Hollow Wrench Ball Point Stubby Long (cuello corto / tamaño imperial)

L Tipo Hollow Wrench Ball Point Stubby Long (cuello corto / tamaño imperial)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo largo.
· La forma original de MITOLOY creada a partir de los comentarios de los clientes.
· Cuello corto para facilitar su uso en lugares estrechos.
· La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación durante el trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HBL900BS

Número de Parte
HBL900BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 411-4353 Masa(g) 288 g/set Características Es un tipo largo con la forma original de MITOLOY diseñado en base a las opiniones de los clientes. Tiene un cuello corto, lo que facilita su uso en lugares estrechos. La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.
Accesorio Soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBL900BS de la serie L Tipo Hollow Wrench Ball Point Stubby Long (cuello corto / tamaño imperial).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico