(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hueca tipo L - Punta de bola - Rechoncho largo (cuello corto)

Llave hueca tipo L - Punta de bola - Rechoncho largo (cuello corto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HBL900S
  • HBL100S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuello corto para facilitar su uso en lugares estrechos.
· La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBL60S
HBL80S
HBL120S
HBL900S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Longitud total (talla L)
(mm)
Llave de barra hexagonal longitud debajo del cuello solo en forma de L
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Objeto unico1799.5--411-432945,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Objeto unico19912--411-434590,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Objeto unico25018--411-4132245,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109288-1357372 g/setSoporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Características Tiene un cuello corto, lo que facilita su uso en lugares estrechos. La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico