(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hueca tipo L - Punta de bola - Corto rechoncho (cuello corto)

Llave hueca tipo L - Punta de bola - Corto rechoncho (cuello corto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HBS900S
  • HBS15S
  • HBS100S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuello corto para facilitar su uso en lugares estrechos.
· La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBS700S
HBS800S
HBS900S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 61.5、2、2.5、3、4、5、67325-865364 g/set
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5 ~ 81.5、2、2.5、3、4、5、6、88325-8661116 g/set
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109294-4421208 g / juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto
Características Tiene un cuello corto, lo que facilita su uso en lugares estrechos. La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °. Accesorio Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico