(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexagonal larga en forma de T

Llave hexagonal larga en forma de T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Llave hexagonal con mango en forma de T que se ajusta de forma segura a sus manos y es fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento para pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ATL0500

Número de Parte
ATL0500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 5
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 206 Ancho promedio(mm) 90
Trusco Code 396-0897 Masa 60 g Características Llave hexagonal con mango en forma de T que se ajusta de forma segura a sus manos y es fácil de usar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ATL0500 de la serie Llave hexagonal larga en forma de T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico