(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Allen con punta de bola de eje hexagonal de 9 colores (juego de 9 piezas)【9 piezas por paquete】

Allen con punta de bola de eje hexagonal de 9 colores (juego de 9 piezas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La codificación de colores para cada tamaño hace que las dimensiones utilizadas sean verificables de un vistazo.
· Dado que el ángulo plano de la punta de la barra hexagonal está biselado de manera uniforme en cada lado, es fácil insertarlo en los receptáculos hexagonales.
· Los tornillos se pueden girar desde ángulos hasta un máximo de 25 ° con la punta del bolígrafo, lo que facilita y agiliza el trabajo incluso en lugares estrechos.
· La dureza es HRC 54-59.
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento para pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AQUS910

Número de Parte
AQUS910
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 384-8566 Masa 420 g/set Características Cada tamaño está codificado por colores para que las dimensiones se puedan verificar de un vistazo. Dado que el ángulo plano de la punta de la barra hexagonal está biselado de manera uniforme en cada lado, es fácil insertarlo en los receptáculos hexagonales. Los tornillos se pueden girar desde un ángulo de hasta 25 ° gracias a la punta esférica de la punta, lo que facilita y agiliza el trabajo incluso en lugares estrechos.
Accesorio Soporte Dureza HRC54~59

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AQUS910 de la serie Allen con punta de bola de eje hexagonal de 9 colores (juego de 9 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico