(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Llave colectora" (con resorte de acero y bolas de acero)【1-9 piezas por paquete】

"Llave colectora" (con resorte de acero y bolas de acero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AQ0250
  • AQKS910
  • AZKS910
  • AQKS-710
  • AQK0800
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Punto de bola
· Material: Acero de aleación ultrarresistente
· Característica: Su material es acero aleado ultrarresistente.
· Accesorio: Poseedor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQ0150
AQ0200
AQ0250
AQK0300
AQK0400
AQK0500
AQK0600
AQK0800
AQK1000
AQKS910
AQKS-710
AZKS910
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(pieza)
Resumen Bola del colector Trusco Code Masa Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Objeto unico9014---NA323-16231,4 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Objeto unico10016---NA323-16313,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Objeto unico11218---NA323-16405.2 g-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3Objeto unico12620---Disponible323-53359.0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Objeto unico14223---Disponible323-534316,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Objeto unico16028---Disponible323-535130,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Objeto unico18032---Disponible323-536050,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Objeto unico20036---Disponible323-5378100,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico22440---Disponible323-5386180,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109Tipo largoNinguno / Sí288-2329420 g/setSoporte

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、67Tipo largoNinguno / Sí396-0854130 g/setSoporte

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109Tipo cortoNinguno / Sí325-8688280 g/setSoporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Características Su material es acero de aleación ultra resistente.
Material Aleación de acero ultra fuerte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico