(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Diámetros de vástago de 3 mm.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 4,700 (el segundo material más duro después de los diamantes), por lo que CBN se puede usar como diamante para la mayoría de las piezas de trabajo; sin embargo, genera grandes cantidades de calor, especialmente durante la molienda, por lo que es el más adecuado para metales que contienen carbono.
[Aplicaciones]
· Materiales de la pieza de trabajo aplicables: acero al carbono, aleación de acero para herramientas, acero para herramientas de alta velocidad, acero para cojinetes, acero endurecido, acero endurecido, acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
INT-005 |
INT-010 |
INT-015 |
INT-020 |
INT-035 |
INT-040 |
INT-045 |
INT-055 |
Cargando…
Clasificación | Muela interna | Modelo | Objeto unico | A | Tipo de cilindro |
---|---|---|---|---|---|
Material / abrasivo | CBN | Diámetro del eje(mm) | 3 | Tipo de detalles | Tipo estándar |
Longitud total(mm) | 50 | Características | Diámetros de vástago de 3 mm. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente