(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas con mango - piedra de afilar con vástago de 3 mm, alta durabilidad【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar con vástago de 3 mm, alta durabilidad
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al aumentar el contenido de cerámica en comparación con los productos convencionales, el rendimiento de pulido es excelente y la durabilidad se triplica.
· Mejora la precisión de las superficies de acabado.
· Dado que el polvo de cerámica y la materia prima de óxido de alúmina se han sinterizado en caucho natural, es menos probable que los granos abrasivos se caigan y la durabilidad es excelente.
· No hay desviación de la superficie de la muela ya que se ha realizado el procesamiento de acabado exterior.
[Aplicaciones]
· Ideal para daños sutiles o rebabas.
· Ideal para acabado de espejo.
· Lustre se puede mejorar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR6004SF
BR6006SF
BR6008SF
BR6010SF
GR2204F
GR2206F
GR2208F
GR2210F
GY10004VS
GY10006VS
GY10008VS
GY10010VS
LB1204M
LB1206M
LB1208M
LB1210M
RE804C
RE806C
RE808C
RE810C
VI4004VF
VI4006VF
VI4008VF
VI4010VF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Tipo de detalles Ancho
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6004#6001330000299-4666290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6006#6001730000299-4674370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6008#6002024000299-4682490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60010#6002024000299-4691630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2204#2201330000336-2418290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2206#2201730000336-2426370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2208#2202024000336-2434490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

22010#2202024000336-2442630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10004#10001330000336-2451290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10006#10001730000336-2469370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10008#10002024000336-2477490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

100010#10002024000336-2485630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1204#1201330000336-2574290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1206#1201730000336-2582370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1208#1202024000336-2591490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12010#1202024000336-2604630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

804#801330000336-2531290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

806#801730000336-2540370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

808#802024000336-2558490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

8010#802024000336-2566630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4004#4001330000299-4623290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4006#4001730000299-4631370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4008#4002024000299-4640490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40010#4002024000299-4658630 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Cantidad / paquete(pieza) 10 Características Al aumentar el contenido de cerámica en comparación con los productos convencionales, el rendimiento de pulido es excelente y la durabilidad se triplica. La precisión de la superficie terminada mejorará. Dado que el polvo cerámico y la materia prima de óxido de alúmina se sinterizaron en caucho sintético, es menos probable que los granos abrasivos se caigan y la durabilidad es excelente. No hay desviación de la superficie de la muela ya que se ha realizado el procesamiento de acabado exterior. Aplicación El más adecuado para daños sutiles o rebabas. El más adecuado para el acabado de espejo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico