(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas montadas - piedra de afilar con vástago de goma de 6 mm【5 piezas por paquete】

Muelas montadas - piedra de afilar con vástago de goma de 6 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No obstruye los materiales de acero tipo SUS y mantiene un alto poder de corte.
· Ofrece un alto poder de corte incluso a baja velocidad.
· Sinterizado con grano abrasivo poroso policristalino WA +.
[Aplicaciones]
· Óptimo para trabajos de desbarbado y fresado.
· Para trabajos de pulido de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH815C
CH820C
CH825C
KI2215F
KI2220F
KI2225F
MI1215M
MI1220M
MI1225M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Tipo de detalles Ancho
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8015# 80 Series, Color: Marrón2020000374-9711120 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8020# 80 Series, Color: Marrón2515000374-9720160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8025# 80 Series, Color: Marrón2512000374-9738210 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22015Serie # 220, color: amarillo2020000374-9746120 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22020Serie # 220, color: amarillo2515000374-9754160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22025Serie # 220, color: amarillo2512000374-9762210 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12015Serie # 120, color: verde2020000374-9771120 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12020Serie # 120, color: verde2515000374-9789160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12025Serie # 120, color: verde2512000374-9797210 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 35
Cantidad / paquete(pieza) 5 Características No obstruye los materiales de acero tipo SUS y mantiene un alto poder de corte Ofrece un alto poder de corte incluso a baja velocidad. Sinterizado con WA + grano abrasivo poroso policristalino. Aplicación Óptimo para trabajos de desbarbado y fresado. Para trabajos de afilado de moldes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico