(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas montadas - piedra de afilar con vástago de goma de 3 mm【10 piezas por paquete】

Muelas montadas - piedra de afilar con vástago de goma de 3 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se adquieren buen acabado y brillo.
· El caucho natural y los granos abrasivos fragmentados policristalinos se sinterizan, y se proporcionan una excelente fuerza de molienda y granos abrasivos.
[Aplicaciones]
· Ideal para pulir materiales de acero en general (S45C, S55C), acero (tipo SCM, tipo SUS), aluminio y cobre.
· Ideal para el pulido de moldes (plásticos, prensa, caucho, aluminio, etc.).
· También es ideal para desbarbar durante la perforación.
· Herramienta utilizada: micro amoladora.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH804C
CH806C
CH808C
CH810C
KI2204F
KI2206F
KI2208F
KI2210F
MI1204M
MI1206M
MI1208M
MI1210M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Tipo de detalles Ancho
(mm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

804# 80 Series, Color: Marrón13176-1790290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

806# 80 Series, Color: Marrón15176-1803370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

808# 80 Series, Color: Marrón20176-1811490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8010# 80 Series, Color: Marrón20176-1820630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2204Serie # 220, color: amarillo13176-1871290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2206Serie # 220, color: amarillo15176-1889370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2208Serie # 220, color: amarillo20176-1897490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22010Serie # 220, color: amarillo20176-1901630 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1204Serie # 120, color: verde13176-1838290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1206Serie # 120, color: verde15176-1846370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1208Serie # 120, color: verde20176-1854490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12010Serie # 120, color: verde20176-1862630 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Cantidad / paquete(pieza) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000 Características Se adquieren buen acabado y brillo. El caucho sintético y los granos abrasivos fragmentados policristalinos se sinterizan, y se proporcionan una excelente fuerza de molienda y granos abrasivos.
Aplicación Ideal para pulir materiales de acero en general (S45C, S55C), acero (tipo SCM, tipo SUS), aluminio y cobre. Ideal para pulir moldes (plástico, prensa, caucho, aluminio, etc.). Ideal para desbarbar en taladrado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico