(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - muela rosa, grano abrasivo PA, vástago de 6 mm【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Muelas con mango - muela rosa, grano abrasivo PA, vástago de 6 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para acero endurecido y materiales termotratados.
· Tiene un mayor nivel de dureza que WA (alundum blanco), y con el nivel de dureza WA, tiene una excelente retención de la forma, por lo que tiene un ciclo de vendaje largo y genera poco calor durante la molienda. En comparación con WA, se puede utilizar en campos con condiciones de molienda más exigentes.
[Aplicaciones]
· Óptimo: acero al carbono (forjado), acero de uso general, acero forjado y productos forjados. Adecuado: acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MP-461P
MP-580P
MP-581P
MP-582P
MP-681P
MP-740P
MP-781P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Ancho
(mm)
AVelocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

163632Cilindro33600175-8098135 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

193638Paraguas35800175-8101115 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193638Cilindro25600175-8110190 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

193638Nariz de bala25600175-8128170 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

253825Cilindro25600175-8136200 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253650Paraguas19000175-8144220 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

323810Plano29800175-8152150 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro del eje(mm) 6
piezas / caja.(pieza) 5 Características Esto es para acero endurecido, materiales tratados térmicamente. Tiene un mayor nivel de tenacidad que el alundum blanco (WA), y con el nivel de dureza WA, tiene una excelente retención de la forma, por lo que tiene un ciclo de vendaje largo y genera poco calor durante la molienda. En comparación con WA, se puede utilizar en campos con condiciones de molienda más exigentes. Material óptimo Acero al carbono (forjado), material de acero de uso general, acero forjado, productos forjados.
Materiales aplicables Acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico