(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas con mango - piedra de afilar azul, grano abrasivo A, vástago de 6 mm【5 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar azul, grano abrasivo A, vástago de 6 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para materias primas en general acero, fundición y acero al carbono.
· Es una piedra de afilar con eje, hecha de material abrasivo A (alundum) con alta tenacidad. Se puede utilizar ampliamente en la molienda general.
[Aplicaciones]
· Piedra de afilar de alta dureza A (azul) con eje. Óptimo: fundiciones, materiales de acero en general, acero con bajo contenido de carbono y acero al carbono (acero en bruto). Adecuado: dúctil, maleable, meehanita y acero para herramientas de carbono (SK).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MA-381P
MA-460P
MA-461P
MA-501P
MA-580P
MA-581P
MA-582P
MA-600P
MA-681P
MA-720P
MA-721P
MA-740P
MA-741P
MA-744P
MA-801P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Ancho
(mm)
AVelocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46133625Cilindro59000126-738890 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36163832Tongari47000126-7396105 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36163632Cilindro33600126-7400135 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36193819Cilindro42400126-7418125 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36193638Paraguas35800126-7426115 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36193638Cilindro25600126-7434190 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36193638Nariz de bala25600126-7442170 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36193645Nariz de bala19200126-7451195 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

36253825Cilindro25600126-7469200 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36253638Nariz de bala19200126-7477230 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36253638Cilindro19200126-7485290 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36253650Paraguas19000126-7493220 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36253650Cilindro13600126-7507370 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36253650Nariz de bala13600126-7515310 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36323632Cilindro19600126-7523370 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 6 piezas / caja.(pieza) 5
Características Es para materias primas en general acero, fundición y acero al carbono. Es una piedra de afilar dentada hecha de material abrasivo A (alundum) con alta tenacidad. Se puede utilizar ampliamente en la molienda general. Aplicación Alta Dureza A (Azul) Muela Con Eje. Material óptimo Fundiciones, materiales de acero en general y acero al carbono (acero en bruto).
Materiales aplicables Dúctil, maleable, Meehanite, acero para herramientas al carbono (SK).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico